IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
セーフティモジュール
2700804
I/Oコンポーネント、安全関連、安全出力4点を接続したデジタル出力モジュール、正/負のスイッチング、SafetyBridgeシステム、PROFIsafe、INTERBUS-Safety用、最大SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、放電プラグ付きプラグインスプリングケージ接続方式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| インラインローカルバス | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 04 |
| IDコード(dec.) | 167 |
| 長さコード(10進) | 04 |
| プロセスデータチャネル | 8 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| 入力アドレスエリア | 8 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| 出力アドレスエリア | 8 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| 抵抗長さ(バス) | 8 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト ((動作モード:SafetyBridge)) |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| デジタル出力の設計 | 半導体 |
| 出力内容 | +/-切替 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 4 (2チャネル専用、正負(+/-)の切替え) |
| 4 (1チャネル専用、正(+)の切替え) | |
| 4 | |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 出力定格電流 | 最大 3 A (全出力の総電流) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| 各出力の最大定格電流 | 技術データを参照 |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 3 A (技術データを参照) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| アプリケーション | 機能安全 |
| タイプ | モジュラー |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモーターのLEDによる表示 |
| 規準状態での最大損失電力 | 75 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (セーフティデータを参照) |
| 消費電流 | 最大 230 mA |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 3.03 A |
| 通常 30 mA (全出力セット、アクチュエータ電流を含む) | |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| プラグ式 | あり |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 85 % (湿度上昇時は許容温度範囲内で適切な対応を取ること。) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 85 % (湿度上昇時は許容温度範囲内で適切な対応を取ること。) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | 最大 e (2チャネル;パラメータ指定と配線により異なる) |
| アイテム番号 | 2700804 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 421.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 421.9 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 12.937 kg CO2e |