IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - セーフティモジュール
2701625

CRAの要件への適合に向けて準備中

セーフティ関連デジタル出力モジュール、IP20、セーフティブリッジシステム用。 モジュールには2チャネル専用のセーフティデジタル出力が4点、または1チャネル専用のセーフティデジタル出力が8点あります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EN IEC 62061準拠のSIL 3
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN ISO 13849-1準拠のPL e
パラメータ指定したセーフティロジックの処理
SafetyBridgeの生成とモニタリング