FL HUB 10BASE-T
-
ハブ
2831028
DINレール取付け可能なハブモジュール、一列配置可能、4ポート、10Base-T、アラームコンタクト付き
製品の詳細
| タイプ | Stand-alone |
| 動作モード | 半二重 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 電気的絶縁 | 10Base-T//電源 |
| 電力消費 | 通常 4.6 W |
| ローカル診断 | UL 電源 緑色LED |
| COL テレグラム衝突 LED赤 | |
| - リンク状態 緑色LED | |
| - テレグラム受信 黄色のLED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.6 W |
| テストセクション | 500 V AC 50 Hz 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm²) |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 190 mA (USへ) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA (通常) |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | 10Base-Tポートx4 |
| 通信速度 | 10 Mbit/s (半二重) |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| 極性フリー信号接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| バックボーンポート | |
| 接続方法 | ダイレクトプラグイン方式 |
| 状態表示 | LED: UL(通信用電圧)、COL(コリジョン)リンク、受信LED(ポートごと) |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 112 mm |
| 色 | 緑 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 動作時: 25g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス |
| : 保管/輸送時: 50g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 動作/保管/輸送時: 5g、150 Hz、基準3 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | : 1 m |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3、硫化水素(H2S)1 ±0.3 cm3/m3、25°C、湿度75%、4日間の暴露 |
| 電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準B | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電気的絶縁 | 10Base-T//電源 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2831028 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 347 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 347 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |