UM-PRO-KIT-B108-L100-7035 - ハウジングセット
1310941

プロファイルケース (PA)、 取付けタイプ: DINレール取付け、 DINレール上の寸法: 幅: 103.8 mm、 高さ: 127.8 mm、 奥行き: 39.45 mm、 サイドカバー x 2を含む (PA)、 色: 黒 (9005)、 プリント基板用 幅: 108 mm、 長さ: 100 mm、 プリント基板表面: 8630 mm2

製品の詳細









互換性のある製品