UM-BASIC-KIT-B72-L250-7035
-
ハウジングセット
1300351
プロファイルケース (PVC)、 取付けタイプ: DINレール取付け、 DINレール上の寸法: 幅: 253.8 mm、 高さ: 92.3 mm、 奥行き: 39.45 mm、 サイドカバー x 2を含む (PA)、 色: ライトグレー (7035)、 プリント基板用 幅: 72 mm、 長さ: 250 mm、 プリント基板表面: 15780 mm2