ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY
-
ケースのハーフシェル
2200765
DINレール取付け用ケース、 ケース本体のハーフシェル(左)、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 6.3 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: 青-灰 (類似 RAL 7031)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ