ケーブル配線とケーブル保護
WP-BASE HF 15,8 - ホースクランプ
WP-BASE HF 15,8
-
ホースクランプ
3240968
ホースクランプ、 部材: スチール、亜鉛メッキ、 色: 黒/銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
直径
15.8 mm
穴径
5.5 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
コンポーネント
ハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3240968
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356710763
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.968 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.96 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.283 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ