UKH 240-F 1500V
-
大電流端子台
3247456
大電流端子台、 定格電圧: 1500 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 細撚線を確実に接触させるために、細撚線をほどくことをお勧めします。 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 240 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M10 |
| 注記 | 六角ソケットネジ |
| 締付けトルク | 25 ... 30 Nm |
| 剥き線長さ | 40 mm |
| 内部シリンダゲージ | B15 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 70 mm² ... 240 mm² |
| 断面積AWG | 2/0 ... 500 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 70 mm² ... 240 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 240 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 185 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 50 mm² ... 95 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 35 mm² ... 50 mm² |
| 定格電線断面積 | 240 mm² |
| 定格電流 | 415 A |
| 最大負荷電流 | 415 A (接続電線断面積が240 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1500 V |
| 注記 | メモ:製品リリース、接続断面積、アルミ製ケーブル接続時の注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
| 定格電線断面積 | 240 mm² |
| 定格電圧 | 1500 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 124 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 240 mm² | 28.8 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 3.82 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 70 mm² / 10.4 kg |
| 240 mm² / 20.0 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3247456 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1311 |
| GTIN | 4055626136660 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
| 関税率 | 85359000 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 2-36/UKH - 挿入ブリッジ 0201401
-
WS-2K - 警告ラベル 1004513
-
UKH 150/240 EP - 差込み式補正部品 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - ピックオフ端子台 3003554
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
ZB 22 CUS - クイックマーカー 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811875
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500