UBAL 50 - 大電流端子台
1086465

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 145 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 50 mm2、 断面積: 6 mm2 - 50 mm2、 定格断面積: 50 mm2、 断面積: 4 mm2 - 50 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー

製品の詳細









特長

多重撚線のアルミニウム製導線および銅線向けに調整されたねじ接続
事前にグリス塗布済みのメンテナンスフリー接続ポイントにより、アルミニウム製導線の接続が簡単
V0認証のグラスファイバ強化ポリアミドの非常に堅牢なハウジング
UBALの特殊な設計により、さまざまな接続方式でアルミニウム製と銅製の電線を同時に接続することが可能です