UBAL 240 BN
-
大電流端子台
1086509
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 380 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 35 mm2 - 240 mm2、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 35 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: ネジ取付け、 色: 茶
製品の詳細
| 概要 | アルミニウム製電線および銅線用モジュール端子台(AI-CU) |
| 概要 | |
| 注意 | 撚線を使用する場合は、フェルールの使用を推奨します。 |
| 製品シリーズ | UBAL |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 13.78 W |
| 定格接続サイズ | 240 mm² |
| アルミニウム電線 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M20 |
| 注記 | 六角ソケットネジ |
| 次の値はアルミニウム導体に該当 | |
| アルミ導体の値はEN 60228準拠の単線および細撚線に関係します。 アルミ導体接続時のアプリケーションの注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
|
| 締付けトルク | 12 ... 45 Nm |
| 剥き線長さ | 43 mm |
| 準拠規格 | IEC 61238-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 断面積AWG | 3/0 ... 500 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電線断面積 | 240 mm² |
| 定格電流 | 380 A |
| 最大負荷電流 | 380 A (接続電線サイズが240 mm²の場合―IEC 61238-1準拠の試験電流) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 銅線 | |
| 注記 | 次の値は銅線に該当 |
| 撚線、クラス5、EN 60228準拠。 | |
| 締付けトルク | 12 ... 45 Nm |
| 剥き線長さ | 43 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 断面積AWG | 3/0 ... 500 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 150 mm² ... 185 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 35 mm² ... 70 mm² |
| 定格電線断面積 | 240 mm² |
| 定格電流 | 415 A |
| 最大負荷電流 | 415 A (接続電線断面積が240 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 幅 | 37.5 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| 穴径 | 3.22 mm |
| 色 | 茶 (RAL 8028) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | II |
| 絶縁材質 | PA |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 550 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 250 mm² | 28.8 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 20 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 10 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| アイテム番号 | 1086509 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1311 |
| GTIN | 4055626879345 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 278.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 278.1 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.311 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
多重撚線のアルミニウム製導線および銅線向けに調整されたねじ接続
事前にグリス塗布済みのメンテナンスフリー接続ポイントにより、アルミニウム製導線の接続が簡単
V0認証のグラスファイバ強化ポリアミドの非常に堅牢なハウジング
UBALの特殊な設計により、さまざまな接続方式でアルミニウム製と銅製の電線を同時に接続することが可能です