HC-D 4-2ST - シールド接続クランプ
HC-D 4-2ST
-
シールド接続クランプ
1886141
オスコンタクトキャリアの2本のシールドケーブル用のシールド接続、ルーズ圧着コンタクトなし
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-D40、HC-D64コンタクトキャリア用
製品特性
製品の種類
シールド接続
コンタクトの種類
切削型
電気特性
定格電圧(III/3)
60 V
接続データ
接続技術
接続方法
圧着端子接続式
寸法
機械特性
コンタクト径
1.6 mm
材料仕様
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
硬質銀めっき
ケーブル/ライン
ケーブル外径
6 mm ... 9 mm
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
1886141
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4046356435352
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.28 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
VC-EW 1,6
-
取外し工具
1884869
製品 ヘルプ