CUTFOX 62
- ケーブルカッター
CUTFOX 62
- ケーブルカッター
1212134
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径62 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大750 mm2)
CUTFOX製品シリーズの切断工具により、電線のプロフェッショナルな連続処理が可能です。非常に堅牢な切断工具で、バリなしできれいな切断を確保します。プロファイルおよびDINレールカッターには最小限の力しか必要としないレバー機構が使用されており、厚さ2.5 mmの素材を数秒で切断します。
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径62 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大750 mm2)
ハサミ、切断部はミクロ加工で高性能の切れ味、銅線/アルミニウム/ケブラー繊維/プラスチックに対応、すべり止めソフトグリップ付き、人間工学によるデザイン
ラチェットケーブルカッターCUTFOX 35
使いやすく簡単な切断のための切断工具:CUTFOXの製品ラインアップには、どのアプリケーションにも理想的な切断工具が用意されています。
最大1,400 mm²および100 mm径の電線とケーブルをきれいに切断することができます。切断工具のラチェット機構により、100 mm径の大きな接続電線サイズもわずかな力で切断することができます。
この切断工具は、ピアノ線やばね用鋼線など非常に硬い金属を切断する場合でも一定の品質が確保されます。
PPS BASICプロファイル切断工具
フエニックス・コンタクトのプロファイルおよびDINレールカッターはプラスチック製や金属製のプロファイルをバリを発生させずに切断します。
プロファイルとDINレールカッターのリミットストップで長さを正確に設定することができます。測定レールに刻印されているミリ/インチのエリアは耐摩耗性です。ガイド、リミットストップ、刻印のある測定レールで素材を固定し、ミリメートルの精度で加工します。