片手式ブリッジカッター、固定ブリッジFBI 10-6、FBI 10-8、FBI 10-10、FBI 10-12用
切断工具、自動切断機
CUTFOX製品シリーズの切断工具により、電線のプロフェッショナルな連続処理が可能です。非常に堅牢な切断工具で、バリなしできれいな切断を確保します。プロファイルおよびDINレールカッターには最小限の力しか必要としないレバー機構が使用されており、厚さ2.5 mmの素材を数秒で切断します。
ニッパ、130 mm、高周波焼入れ切断、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
多機能ばさみ、細かいギザギザ加工の入った刃先、ボール紙/アルミニウム/ケブラー繊維/プラスチックに対応、外側の刃先を使用して安全に両面テープを切断可能、異素材の組み合わせによる滑り止めソフトグリップ、人間工学に基づいたデザイン、調整可能なねじジョイント、保護カバー付き
電動ニッパー、ピアノ線にも対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径35 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大240 mm2)
丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径50 mmの銅およびアルミニウムケーブル用、スチール外装のCU/ALケーブル用、最大径12 mmのスチール撚線ケーブル用
替え刃、CUTFOX 50 STEEL用、最大径50 mmの銅およびアルミニウムケーブル用、スチール外装のCU/ALケーブル用、最大径12 mmのスチール撚線ケーブル用
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径100 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大1400 mm2)
両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径52 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大300 mm2)
パワーニッパ、200 mm、高周波焼入れ切断、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み
特長
- 特別に硬化処理され、焼きなました刃先で高い耐久性
- 適切な力点と切断形状により、最小限の力で作業可能
- 人間工学によるグリップ設計は衝撃が最小限に抑えられるため作業者の疲労を軽減
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
ラチェットケーブルカッターCUTFOX 35
使いやすい切断工具
使いやすく簡単な切断のための切断工具:CUTFOXの製品ラインアップには、どのアプリケーションにも理想的な切断工具が用意されています。
最大1,400 mm²および100 mm径の電線とケーブルをきれいに切断することができます。切断工具のラチェット機構により、100 mm径の大きな接続電線サイズもわずかな力で切断することができます。
この切断工具は、ピアノ線やばね用鋼線など非常に硬い金属を切断する場合でも一定の品質が確保されます。
PPS BASICプロファイル切断工具
ミリメートルの精度で切断
フエニックス・コンタクトのプロファイルおよびDINレールカッターはプラスチック製や金属製のプロファイルをバリを発生させずに切断します。
プロファイルとDINレールカッターのリミットストップで長さを正確に設定することができます。測定レールに刻印されているミリ/インチのエリアは耐摩耗性です。ガイド、リミットストップ、刻印のある測定レールで素材を固定し、ミリメートルの精度で加工します。