幅広く使用されているユニバーサルタイプのこの圧着工具は、はさみの仕組みに基づいており、さまざまなコンタクト接続タイプ用のダイと共にご利用可能です。この工具を使用すると、断面積ごとに個別のダイ穴を設けることができます。これには、正確な位置に対する十分な注意が必要となります。正確で高速な処理のため、対応する導体断面積がダイステーションにマーキングされています。
圧着工具、コンパクトなペンチ、同軸コネクタ、HDTV、BNC、TNC、1.04 mm、4.52 mm、6.48 mm、7.06 mm、マーク入りダイステーションx4、加圧ロック機構、側面挿入