GSMKDSP 1,5/ 5 - プリント基板用端子台
1821999

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 7.5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: GSMKDSP 1,5、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 55 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能