USLKG 35 - アース端子台
0444019

接続方式

アース端子台、 接続断面積35 mm2/2 AWGの場合はNS 32...またはNS35...銅製DINレールを使用。接続断面積35 mm2/2 AWGの場合はNS 32...銅製DINレールを使用。同じ形状のパネル貫通型端子台を接続時、絶縁電圧が690 Vを超える場合はカバーを使用する必要があります。、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: PEフットとM5取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品