UKK 5-PE - アース端子台
2774211

断面積
ピッチ
接続方式

アース端子台、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: PEフットとM3取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

貫通端子台と同じ形状とピッチ
汎用保護脚部でNS 35... またはNS 32... DINレールに取付け(ただしNS 35/15‑2,3を除く)
オフセット配列で完全に配線している場合でも下段に手が届く