UK 10-PLUS-PE - アース端子台
3001420

断面積
ピッチ
接続方式

アース端子台、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 ネジ接続、 1段目、接続右、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

貫通端子台と同じ形状とピッチ
汎用保護脚部でNS 35... またはNS 32... DINレールに取付け(ただしNS 35/15‑2,3を除く)