UDK 4-PE - アース端子台
2775184

断面積
ピッチ
接続方式

アース端子台、 それぞれの側でダブル接続、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: PEフットとM3取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

各側に2か所の接続ポイントがあり複数の電線を挿入可能
ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能