MT 1,5-PE - アース端子台
3100318

断面積
ピッチ
接続方式

アース端子台、 同形状のパネル貫通型端子台を配列する場合、絶縁電圧が320 Vを超える場合は終端板を挿入する必要があります。、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









特長

低接触抵抗
腐食フリーの接続ポイント
緑-黄のハウジング
脱落防止端子台ねじ