有用な情報
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
産業用AI
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
機器マーキング
GPEG SO - 刻印用部材
GPEG SO
-
刻印用部材
0811794
刻印用部材、 マーキングなし、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 277 mm、 テキストフィールドの幅: 293 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デバイスマーカー
マーキング
識別テクノロジ
刻印
寸法
幅
293.00 mm
高さ
277.00 mm
奥行き
0.85 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
293 mm
テキストフィールドの高さ
277 mm
材料仕様
粘着力
50 µm
シール式
アクリル性
ベースエレメント材質
ABS
コンポーネント
シリコンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 85 °C
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
20 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 %
抗紫外線
仕様
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠)
印字の拭取り耐性
仕様
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
取付け
取付けタイプ
粘着剤
販売用データ
アイテム番号
0811794
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2415
GTIN
4017918929688
1個あたりの重量(梱包を含む)
152.44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
152.44 g
関税率
39203000
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281103
ECLASS-15.0
27281103
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.552 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ