cULus認証済み
認証ID: E60425-19931014| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |
| C | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: GIC 2,5 HCV/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |
| C | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 16 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 16 A | 30 - 12 | |