GIC 2,5 HC/10-G-7,62 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1745865

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: GIC 2,5 HC/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上