ST-SILED 24 - ヒューズプラグ
ST-SILED 24
-
ヒューズプラグ
0920452
ヒューズプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プラグイン接続、 幅: 9.9 mm、 高さ: 45.4 mm、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
ヒューズが切れた場合、二次側回路の負荷はオフになりません。
製品特性
製品の種類
ヒューズ
電気特性
標準規格 I
N
6.3 A
ヒューズ
G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
LED電圧範囲
15 V ... 30 V
入力データ
LED電圧範囲
15 V ... 30 V
接続データ
接続方法
プラグイン接続
定格電流
6.3 A
定格電圧
400 V
寸法
幅
9.9 mm
高さ
45.4 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質グループ
CTI 600
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0920452
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918010256
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.63 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.63 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
CSA
認証ID: 13631
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
300 V
10 A
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00714
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
0.124 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ