cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 16 A | 26 - 10 | ||
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 6.3 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒
| Order information: | ヒューズリンクは標準では付属していません |
| マーキングに関する注記 | 端子台マーキングには、8.2 mmピッチのマーキング材を使用してください。 |
| マーキングに関する注記 | レバーマーキングには、6.2 mmピッチのマーキング材を使用してください。 |
| 製品の種類 | ヒューズ端子台 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| LED電圧範囲 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| LED電流範囲 | 0.7 mA ... 1.95 mA |
| 最大電力損失 | 最大 1.6 W (過負荷時にヒューズ端子台が端列の場合) |
| 最大 1.6 W (過負荷時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) | |
| 最大 4 W (短絡時にヒューズ端子台が端列の場合) | |
| 最大 2.5 W (短絡時に複数のヒューズ端子台が連結されている場合) |
| LED電圧範囲 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 6.3 A |
| 最大負荷電流 | 6.3 A (電流は使用するヒューズによって決定) |
| 定格電圧 | 24 V |
| 幅 | 8.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 58 mm |
| NS 32の奥行き | 55 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 50 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.6 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3000540 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1234 |
| GTIN | 4046356676038 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.35 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.35 g |
| 関税率 | 85363000 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |