FUSE 10,3X38 12A PV A
-
ヒューズ
3062781
ヒューズ、 太陽光発電産業用、UL 2579に準拠、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 12 A、 高さ: 38 mm、 直径: 10.3 mm、 色: 白
製品の詳細
特長
定格電圧1000 V DCまでの太陽光発電回線で使用
太陽光発電規格UL 2579準拠の設計
PVモジュールおよびその制御システムの確実な保護のための10 x 38ミゼットヒューズ