RC-0000000B2FZ - 前面パネル貫通
1592781

接続方式

前面パネル貫通、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、放射状Oリング、シールド対応: あり、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 7 mm、ケーブル径範囲: 2 mm... 10.5 mm。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品