FLKM 20-PA-ET200SP
-
フロントアダプタ
1099751
Siemens SIMATIC® ET200SP用フロントアダプタVARIOFACE、20極FLK-/IDCオスストリップ付き、最大16チャネルを接続可能
製品の詳細
| 製品の種類 | フロントアダプタ |
| 製品シリーズ | VARIOFACE |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
| 電流 (IDC/FLKによる電圧源) | ≤ 2 A |
| 電流 (Push-in接続方式による電圧源) | ≤ 8 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 定格サージ電圧 | 0.6 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS ET 200SP | |
| 適切なベースユニット | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| 6ES7193-6BP00-2BA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-2DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | |
| 適切なI/Oモジュール | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH00-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 接続1(制御レベル) | |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 18 |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13 |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 20 |
| 挿抜回数 | > 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続3(給電) | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| ピッチ | 3.81 mm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 14.9 mm |
| 高さ | 52.95 mm |
| 奥行き | 48.99 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 組立てに関する注意事項 | 接続すると、フロントアダプタと端子台が1台のユニットとなるので、分離することはできなくなります。 |
| アイテム番号 | 1099751 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK231S |
| GTIN | 4055626950181 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 28 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 30 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FLK EZ-DR.../.../... - ケーブル 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - ケーブル 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - ケーブル 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - ケーブル 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - ケーブル 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - ケーブル 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - ケーブル 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - ケーブル 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - ケーブル 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - ケーブル 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - ケーブル 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - ケーブル 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - ケーブル 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - ケーブル 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - ケーブル 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - ケーブル 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - ケーブル 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - ケーブル 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - ケーブル 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - ケーブル 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - ケーブル 1685594
-
FLKM 20 - コネクタ端子台 2281047
-
FLKMS 20/16IM - コネクタ端子台 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - コネクタ端子台 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - コネクタ端子台 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - コネクタ端子台 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - システム接続 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - パッシブモジュール 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - パッシブモジュール 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - パッシブモジュール 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - パッシブモジュール 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - パッシブモジュール 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - パッシブモジュール 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - パッシブモジュール 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - システム接続 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - システム接続 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - システム接続 2299660