FRONT 2,5-V/SA 5/16 - プリント基板用端子台
1700607

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 前面ねじ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 16、 列の数: 1、 列ごとの極数: 16、 製品ラインアップ: FRONT 2,5-V/SA 5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
2本の電線を接続可能