FOC-SC:A-SC:A-GZ02/...
-
FOパッチケーブル
1405698
アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー50/125 µm、OM3、プラグ:SC/SC、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 2 |
| ケーブル数 | 2 |
| スロット数 | 2 |
| 通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 伝送速度 | 10 Gbit/s |
| 引張り強度短期/長期 | 50 N |
| 色 | ターコイズ |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | ジルコニアセラミック |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| 外部シース素材 | FRNC |
| 外形寸法 | |
| 最小外径 | 2 mm |
| 最大外径 | 4.2 mm |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 2.50 mm |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | SCデュプレックス |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | SCデュプレックス |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート SC duplex |
| 保護等級 | IP20 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート SC duplex |
| 保護等級 | IP20 |
| ケーブル重量 | 8.30 kg/km |
| ケーブルタイプ | グラスファイバー |
| ケーブルタイプ | ZIPコード |
| ケーブル外径 | 2.00 mm (ZIPコード) |
| 外部シース素材 | LSZH |
| 外部シース、色 | 水色 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 900 µm |
| 個別線径 | 900 µm (low-bend) |
| 単線、色 | - |
| 引張り強度短期/長期 | 600 N |
| 最小曲げ半径、固定 | 15 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 30 mm |
| ケーブル、減衰 | 2.5 dB/km(850 nm時)、0.7 dB/km(1300 nm時) |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1/2に準拠 |
| 難燃性 | はい |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 2 |
| ファイバータイプ | マルチモード |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 55 °C |
| 耐油性 | いいえ |
| 難燃性 | はい |
| 耐油性 | いいえ |
| アイテム番号 | 1405698 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNIBC |
| 関税率 | 85447000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061003 |
| ECLASS-15.0 | 27061003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002700 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FOパッチケーブル 1185485
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - FOパッチケーブル 1185486
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FOアクセサリ 1407032
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FOアクセサリ 1407029
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - 光ファイバカップリング 1208081
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - 光ファイバカップリング 1208083
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM3 - 光ファイバカップリング 1208084
特長
光学的および機械的特性が非常に優れた屋内設置用のマルチモードパッチケーブル
分電システムでの使用や端末デバイスの接続に理想的
LSZHシースおよびUL 94 V0コンポーネントで防火
認証プロセスの各段階で干渉計試験
光学および機械産業の標準を満たす
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値