プラグ・アンド・プレイ接続用のDINレール分岐FDX-20シリーズ。LC二連プラグカップリングx 6とM17 MPO 12極ソケットx 1を装備、下面にソケットを装着(ご要望に応じて、上面にも装着可能)。背面側のアダプタ(側面にも取付け可能)を介したDINレール取付け用に準備されたハウジング(2部品)。
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
分岐
1208052
分岐、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 極数: 12、 部材: 金属製、 接続方式: M17丸型コネクタ、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー、 Ethernet
製品の詳細
| 製品の種類 | ネットワーク分電ボックス |
| タイプ | レール取付け型モジュール |
| 極数 | 12 |
| 接続プロファイル | LC-Duplex |
| ケーブル数 | 12 |
| モジュールスロット数 | 6 |
| スロット数 | 12 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | 上下 |
| 減衰 | ≤ 0.6 dB |
| 通信媒体 | FO |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | M17丸型コネクタ |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング幅 | 40 mm |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 1.25 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | PPS |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、灰色(金属製ハウジング) |
| ケーブルタイプ | マルチモードグラスファイバー |
| ケーブルタイプ | Fan out |
| ケーブル外径 | ≤ 12.00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| 個別線径 | 2 mm |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 12 |
| ファイバー | GOF |
| ファイバータイプ | マルチモードグラスファイバ 62.5/125 µm |
| 通信媒体 | FO |
| 減衰 | ≤ 0.6 dB |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 55 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレールアダプタの柔軟な再プラグ接続用オプション |
| アイテム番号 | 1208052 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 571 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 501.624 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - 接続ケーブル 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - 接続ケーブル 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - 接続ケーブル 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - 接続ケーブル 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - 接続ケーブル 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - 接続ケーブル 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - 接続ケーブル 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - 接続ケーブル 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - モジュール 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - パッチパネル 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - パッチパネル 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FOパッチケーブル 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FOパッチケーブル 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FOパッチケーブル 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FOパッチケーブル 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FOパッチケーブル 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FOパッチケーブル 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - 接続ケーブル 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - 接続ケーブル 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - 接続ケーブル 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - 接続ケーブル 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - 接続ケーブル 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - 接続ケーブル 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - 接続ケーブル 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - 接続ケーブル 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - 接続ケーブル 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - 接続ケーブル 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - 接続ケーブル 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - 接続ケーブル 1150515
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
プラグ アンド プレイによる設置時間の短縮
リンク内で一直線のピンアサイン
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
伝送速度最大1000 Mbps