FOC-17P12-17P12-GL02/50 - 接続ケーブル
1018530

M17 MPOシリーズ組立済みFOプラグアッセンブリ:12極プラグ-プラグ、マルチモードグラスファイバG62.5/125 um OM1、ねじ式接続、FOケーブル長:50 m、挿入後の保護等級IP67、屋内/屋外用ケーブルダクト、地下ケーブルダクト、およびケーブル保護パイプでの固定設置

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コネクタは小型でコンパクト、最大外径21 mmで、高密度取付けが可能
あらかじめ組み込まれた光ファイバケーブルにより、迅速に取付け可能
保護等級IP67、ステンレスケース、周囲温度-40 °C ... +85 °C、産業アプリケーションおよび過酷な環境に最適
屋内や屋外のアプリケーション向けの外装付き光ファイバケーブル、低発煙ハロゲンフリー、標準長さは10 m ... 200 m で注文可能、ご要望に応じて長さをカスタマイズ可能
コネクタは保護カバー付属で現場で便利に使用可能