FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5
-
FOパッチケーブル
1144197
マルチモードOM1二連プラグジャンパー、LC-LC、UPC研磨、長さ0.5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
広範囲に試験、準拠IEC 61753-122-2およびIEC 61753-1 Cat. C
IEC 61300-2-1に準拠の温度変化試験
振動試験、IEC 61300-2-1準拠
ケーブル接続の導体張力、IEC 61300-2-5準拠
光学的および機械的特性が非常に優れた屋内設置用のマルチモードパッチケーブル
LSZHシースおよびUL 94 V0コンポーネントで防火
認証プロセスの各段階で干渉計試験
Satisfies optical and mechanical industry standards
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値