SACC-M10-NUTX - フラットナット
SACC-M10-NUTX
-
フラットナット
1239005
フラットナット、 対応するねじ M10 x 0.75、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ロックナットは同梱されています
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M10
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
12 mm
ねじの種類、接続側
M10 x 0.75
ねじピッチ
0.75 mm
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn/Ni
販売用データ
アイテム番号
1239005
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4063151425760
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.033 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.79 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600