有用な情報
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
産業用AI
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
HC-B 6-FL-DI - 平型ガスケット
HC-B 6-FL-DI
-
平型ガスケット
1663019
予備フランジシール、HEAVYCONパネル取付けベースタイプB6用、シール式、HC-...EMCハウジング未対応、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
材料仕様
部材
CR
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
HC-...EMCハウジングには対応しておりません。
販売用データ
アイテム番号
1663019
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAZ
GTIN
4017918155629
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.11 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.76 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401601