IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 シリーズ、4 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 SFPポート 100/1000 Mbps、4 HSR/PRP comboポート 100/1000 Mbps (SFP) または 10/100/1000 Mbps (RJ45)、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 10 V DC ... 36 V DC、設定可能なStateful-Inspection-Firewall
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 82.7 mm |
| 高さ | 188.39 mm |
| 奥行き | 197.12 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
| Ethernet (SFP) | |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| チャネル数 | 4 (SFPポート) |
| HSR/PRP Comboポート | |
| 接続方法 | SFP/RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 100/1000 Mbps | |
| チャネル数 | 4 (HSR/PRP comboポート) |
| デジタル: | |
| 出力名 | Alarm relay output: |
| 出力内容 | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| 接続方式に関する注意事項 | Form-C Relay |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch EP6000 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCP Option 82 |
| MACアドレステーブル | 16k |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 1 A |
| 状態および診断表示 | LED:パワー、エラー、リンクステータス |
| 管理 | SNMPv1/v2/v3 |
| ポートミラーリング | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIBサポート | |
| 診断機能 | SysLog |
| フィルタ機能 | Link Aggregation |
| NAT機能 | 1:1-NAT |
| 冗長化 | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| 時刻同期 | IEEE 1588v2 (PTP) |
| セキュリティ機能 | |
| ファイアウォールルール | 設定可能なStateful-Inspection-Firewall |
| 認証 | RADIUS認証 |
| TACACS+認証 | |
| ACL(Access Control List:アクセス制御リスト) | |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | クライアント、サーバ、リレー |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | IEEE 802.1AB |
| ローカル診断 | 電力 電源 緑色LED |
| エラー アラーム信号 LED赤 | |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 50 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 使用するSFPモジュールによる | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長化DC電源は負荷分散をします) |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 1 A |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (85°Cで16時間試験済みの型式) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 標準割当て | 周囲条件 |
| 標準/仕様 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| 状態表示 | LED:パワー、エラー、リンクステータス |
| アイテム番号 | 1717780 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,593 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,963 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-NO: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。
2つのRedBoxes用サポート付きHSR/PRP
NAT、ステートフルファイアウォールおよびIPSec VPN