有用な情報
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
FB 3- 8 - 固定ブリッジ
FB 3- 8
-
固定ブリッジ
0202167
固定ブリッジ、 ピッチ: 8 mm、 極数: 3、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
3
ピッチ
8 mm
寸法
ピッチ
8 mm
材料仕様
色
銀
部材
銅
コーティング
スズメッキ
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0202167
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918367084
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.975 g
関税率
85389099
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
アクセサリ
CUTFOX FB
-
切断工具、自動切断機
1205985
製品 ヘルプ