FB 2-12 - 固定ブリッジ
FB 2-12
-
固定ブリッジ
0203467
固定ブリッジ、 ピッチ: 12 mm、 極数: 2、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
2
ピッチ
12 mm
寸法
ピッチ
12 mm
材料仕様
色
銀
部材
銅
コーティング
スズメッキ
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0203467
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918253745
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.53 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.364 g
関税率
85389099