UT 10-KC - 接続式端子台
3002178

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品