UK 3D-MSTBV-5,08 - 接続式端子台
3002131

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 32、 NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品