UHSK/S 2000 - 接続式端子台
0704076

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 2000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

UK... シリーズのすべての汎用端子台は標準でIEC/EN 60079に準拠するEx eエリアでも使用可能
Ex認証の該当ECタイプ試験番号はテクニカル接続データを参照