ST 16 RD - 線式モジュール端子台
3035663

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

線式モジュール端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 赤

製品の詳細









互換性のある製品