接点拡張PSR-MC82により、基本機器の安全出力を簡単に拡張することができます。さらに5点の安全出力を提供し、全体幅はわずか17.5 mmと非常にコンパクトです。PSR-MC82は、非常停止や安全ドアなどの従来型の信号発生器だけではなく、フェイルセーフコントローラでの使用にも適しています。
PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-PI
-
拡張モジュール
1734496
接点拡張、SIL 3、Cat. 4/PL eに準拠、適切な評価デバイスと連動、安全出力5点、US = 24 V DC、プラグ式Push-in端子台
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRcompact |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II, III (「絶縁調整」の章を参照してください) |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 50 ms (Usで / A1から制御時) |
| 通常復旧時間 | < 25 ms (A1で制御時) |
| 復帰時間 | < 100 ms |
| 規準状態での最大損失電力 | 15.2 W (UB = 30 V 、IL² = 64 A²; PTotal max = 2.4 W + 12.8 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | 信号出力M1用 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| M1の短絡保護 | |
| デジタル: A1 | |
| 入力内容 | セーフティ関連 |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 突入電流 | 最大 125 mA (Δt = 7 ms Us時) |
| フィルタ時間 | 最大 1 ms (テストパルス幅、高いテストパルス) |
| 最小 10 ms (テストパルスレート、高いテストパルス) | |
| max. 1 ms (低テストパルスのテストパルス幅) | |
| 最小 5 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| 消費電流 | 通常 80 mA |
| リレー: 安全出力 (23/24 ... 63/64) | |
| 出力内容 | 直列に2a接点、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 5 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力5点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 20 A (≤ 100 ms) | |
| スイッチング速度 | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 64 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| リレー: フィードバック (11/12) | |
| 出力内容 | 診断用接点、直列に2b接点、フローティング |
| 出力数 | 1 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | フィードバック出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 24 V DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 1 A | |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 1 A gL/gG (ディレイなし接点) |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| 出力数 | 1 (デジタル 、 PNP) |
| 電圧 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 100 ms、Us時) |
| 抵抗性負荷 | 最小 240 Ω |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz (抵抗性) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 放電回路 | なし |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 状態表示 | 2 x LED (緑) |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 107.9 mm |
| 奥行き | 111.7 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 15g (衝撃によるストレスがある場合、接点応答を6 msまで延長可能) |
| 振動(動作時) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (振動によるストレスがある場合、接点応答を1 msまで延長できる。) |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1734496 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA1A4 |
| GTIN | 4067923293465 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 195.24 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 170.96 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
特長
ISO 13849-1に準拠の最大Cat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL@3、適切な評価機器を併用
幅わずか17.5 mmの薄型ハウジング
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力5点、フィードバック1点、デジタルシグナル出力1点
自動リセット