接点拡張PSR-MC80は、EN 61496に準拠した監視付きアクティブスイッチング出力(OSSD)を備えた電気感光性保護機器との組み合わせに特に適しています。PSR-MC80は、わずか17.5 mmという非常にコンパクトな全体幅を持ちながら、基本機器の安全出力をさらに3点追加して拡張します。
PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC
-
拡張モジュール
1790080
1チャネルまたは2チャネルのOSSD信号用接点拡張(例:ライトカーテン)、安全出力3点、補助出力1点、最大Cat. 4まで対応、EN ISO 13849準拠のPL eまで対応、EN IEC 62061準拠のSIL 3まで対応、幅:17.5 mm、プラグ式ねじ接続式端子台
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 4478015124332cULus Listed
認証ID: E140324互換性のある製品
特長
ISO 13849-1に準拠の最大Cat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL@3、適切な評価機器を併用
幅わずか17.5 mmの薄型ハウジング
OSSD信号(ライトカーテンなど)に最適
1または2チャネル制御
安全出力3点、補助出力1点