有用な情報
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
産業用AI
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
機器マーキング
ETS-E - アース記号付きラベル
ETS-E
-
アース記号付きラベル
0806767
ラベル、シール式、Φ16 mm、ラベル10枚のシートが100枚、白地に黒のアース記号
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デバイスマーカー
マーキング
個別ラベル数
10
寸法
幅
16.00 mm
高さ
16.00 mm
奥行き
0.13 mm
材料仕様
フォイル強度
92 µm
シール式
アクリル性
色
白 (RAL 9010)
ベースエレメント材質
ポリエチレン
環境条件と実際の条件
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合)
VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果
試験合格
抗紫外線
仕様
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠)
試験結果
試験合格
試験期間
96 h
印字の拭取り耐性
仕様
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]
試験合格
n
ヘキサン
[CAS No. 110-54-3]
試験合格
水+石油エーテル
[CAS No. 64742-82-1]
試験合格
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験
仕様
DIN EN ISO 22479:2022-08
試験結果
試験合格
手順
方法B
サイクル
2
塩水噴霧試験
仕様
DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
試験結果
試験合格
取付け
取付けタイプ
粘着剤
販売用データ
アイテム番号
0806767
梱包単位
100 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2424
GTIN
4017918138882
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.497 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.05 g
関税率
39191080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
40200202
ECLASS-15.0
40200202
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ES/LP
-
挿入シート
1003307
製品 ヘルプ