Ethernetハブ、RJ45ポート×8。 このハブを使用すれば、Ethernetネットワークをすばやく良好なコスト効率で拡張できます。ツイストペアが8ポートあり、このポートでネットワークセグメントや端末装置に接続できます。 FL HUB 8TX-ZFは、10 Mbpsおよび100 MbpsのEthernetをサポートします。 このハブで受信データテレグラムを再生成し、他のポートに送信します。 ポート5は、このハブのポート割当てスイッチです。 送信ケーブルと受信ケーブルはポート5のスイッチで切替えますが、極性はそのままです。用途: ネットワークをコンフィギュレーションなしで簡易拡張。
FL HUB 8TX-ZF
-
Ethernetハブ
2832551
8口のRJ45ポートを持つDINレール取付け型Ethernetハブは、10 Mbpsおよび100 MbpsのEthernetをサポートします。
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 112 mm |
| 色 | 緑 |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 8 (RJ45ポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| タイプ | Stand-alone |
| 動作モード | 半二重 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| 状態および診断表示 | LED: UL(通信用電圧)、COL(コリジョン)リンク、受信LED(ポートごと) |
| 基本機能 | ハブ/リピータ、IEEE 802.3に準拠 |
| 電気的絶縁 | 10BASE-T//100BASE-TX//電源 |
| ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
| COL テレグラム衝突 LED赤 | |
| リンク状態 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.456 W |
| テストセクション | 500 V DC 50 Hz 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 通常 144 mA (約 US = 24 V DC) |
| 接地接続 | DINレール経由 |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3、硫化水素(H2S)1 ±0.3 cm3/m3、25°C、湿度75%、4日間の暴露 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電気的絶縁 | 10BASE-T//100BASE-TX//電源 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準B | |
| IEC 61000-4-5(サージ) タイプ A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED: UL(通信用電圧)、COL(コリジョン)リンク、受信LED(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2832551 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN141 |
| GTIN | 4017918996215 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 341.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 140 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
特長
混在用ポート
10/100 Mbps、選択可能
高ポート密度