ESL 24X4 CUS
-
挿入シート
0824398
挿入シート、 シート、 オーダー印字: シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 488、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 24 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ESL 24x4、白色挿入ラベル、KLM 1端子台列マーカーキャリアおよびLMケーブルマーカーキャリアのマーキング用
ESL 24x4挿入ラベルは特殊な形状のため、KLM 1端子台列マーカーキャリアおよびLMケーブルマーカーキャリアに理想的にフィットします
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます