ENGRAVING UNIT - 彫刻みユニット
0804500

PLOTMARKマーキングプロッタと組み合わせる彫刻用ユニット、プラスチック材料GPE、GPA、GPKのラインアップ全体に対応

製品の詳細








特長

幅広いプリアッセンブリ彫刻素材も用意されている
アクセサリの刃先は0.2 mm ... 1.0 mm 径でさまざまな線幅で彫刻可能
P1 ENGRAVING UNITは強い機械ストレスや化学的なストレスを受けるデバイスおよび部品マーキングアプリケーションに理想的なソリューション
マーキング材をプロッタマガジンCMS-P1-M/GPE ENGRAVINGとともに使用すればうまく固定され脱落しない
CMS‑P1‑PLOTTERのプロッタ先端を彫刻用デバイスに交換すればすばやく簡単に彫刻ユニットに変更できる