有用な情報
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
ワークステーションシステム
BS-BOX-L/ES - エンドブラケット
BS-BOX-L/ES
-
エンドブラケット
1642058
サイズLの保管ボックス用エンドストップ。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
小型パーツマガジン
寸法
幅
27 mm
高さ
26 mm
長さ
40 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA 12 (PA 2200)
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
20.00 °C
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
遠紫外線放射抵抗
未染色材料の場合:紫外線によりホワイトからイエローへ色が変化します。
取付け
組立てに関する注意事項
取付け角度:0°~10°、最大許容重量:5.5 kg
販売用データ
アイテム番号
1642058
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH2XX1
GTIN
4067923169180
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
マガジン取付けプロファイル
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
マガジン取付けプロファイル
1640723
BS-BOX-S
-
マガジン
1328476
製品 ヘルプ