EMP-AL (49X15) - デバイスマーキング
0830778

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm

製品の詳細








特長

マーカーはBLUEMARK CLEDですばやく簡単に低価格でマーキングできます
マーキングキャリアにスナップ止めできるアルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上